精益生产

通过灵活的精益生产解决方案,优化物料流转、减少浪费。

从 FIFO 先进先出货架、生产线到轻型运输小车和工作站,item 模块化系统助您优化物料配送、减少不必要的搬运,并灵活适应生产需求的变化。

探索解决方案
生产环境中的先进先出物料供应架

围绕您的应用需求搭建。

可视化管理

让库存水平与补料状态一目了然,便于及时补料。

FIFO 先进先出物料流

确保物料先进先出,并在需要的工位及时供料。

模块化结构

随着生产流程与物料需求变化,灵活调整货架和运输小车。

精益生产解决方案

浏览这一应用领域中已发布的客户解决方案。

配有不同色号流利条和顶部照明的移动式 D30 看板 FIFO 支架移动式 D30 看板 FIFO 支架这款移动式 FIFO 支架配有不同色号的看板流利条,能显示每层支架是否装满。查看客户解决方案重型车间推车重型车间推车这款定制的移动上料架系统有一个稳定的重型底座,既可存储物品,也可作为工作台面使用。查看客户解决方案带工作台面的移动式 FIFO 支架带工作台面的移动式 FIFO 支架这款 FIFO 支架有两个工作台面,分别位于两层流利条的前方。小型周转箱(SLCs)可放在工作台上进行分拣。卸料的一侧配有 item 滑动节,能大大简化料盒的输送工作。最上面的回料层用来回收空的小型周转箱。查看客户解决方案适用于小型周转箱(600x400)的低成本自动化升降机构适用于小型周转箱(600x400)的低成本自动化升降机构这款升降机构能将小型周转箱从较高的进料层自动输送至较低的回料层。FIFO 支架内的过渡平稳顺畅,因为这款低成本自动化升降机构的动力来自运输货物本身的自重。查看客户解决方案适用于小型周转箱(400x300)的低成本自动化升降机构适用于小型周转箱(400x300)的低成本自动化升降机构这款升降机构能将小型周转箱从较高的进料层自动输送至较低的回料层。FIFO 支架内的过渡平稳顺畅,因为这款低成本自动化升降机构的动力来自运输货物本身的自重。查看客户解决方案适用于小型周转箱(300x400)的低成本自动化升降机构适用于小型周转箱(300x400)的低成本自动化升降机构这款升降机构能将小型周转箱从较高的进料层自动输送至较低的回料层。FIFO 支架内的过渡平稳顺畅,因为这款低成本自动化升降机构的动力来自运输货物本身的自重。查看客户解决方案适用于小型周转箱(300x200)的低成本自动化升降机构适用于小型周转箱(300x200)的低成本自动化升降机构这款升降机构能将小型周转箱从较高的进料层自动输送至较低的回料层。FIFO 支架内的过渡平稳顺畅,因为这款低成本自动化升降机构的动力来自运输货物本身的自重。查看客户解决方案带脚踏板释放装置的回料口(600 x 400 毫米,横向)带脚踏板释放装置的回料口(600 x 400 毫米,横向)处理小型周转箱时,采用脚踏控制的回料口能大大提升工作效率和人体工学。进来的运输料盒根据先进先出原则,从上面的进料点移动至卸料点。最后,回料口借助低成本自动化装置将小型周转箱自动输送至低处的流利条上。装料和卸料只需脚踏就能轻松控制。查看客户解决方案带脚踏板释放装置的回料口(400 x 300 毫米,纵向)带脚踏板释放装置的回料口(400 x 300 毫米,纵向)处理小型周转箱时,采用脚踏控制的回料口能大大提升工作效率和人体工学。进来的运输料盒根据先进先出原则,从上面的进料点移动至卸料点。最后,回料口借助低成本自动化装置将小型周转箱自动输送至低处的流利条上。装料和卸料只需脚踏就能轻松控制。查看客户解决方案带脚踏板释放装置的回料口(300 x 400 毫米,横向)带脚踏板释放装置的回料口(300 x 400 毫米,横向)处理小型周转箱时,采用脚踏控制的回料口能大大提升工作效率和人体工学。进来的运输料盒根据先进先出原则,从上面的进料点移动至卸料点。最后,回料口借助低成本自动化装置将小型周转箱自动输送至低处的流利条上。装料和卸料只需脚踏就能轻松控制。查看客户解决方案带脚踏板释放装置的回料口(300 x 200 毫米,横向)带脚踏板释放装置的回料口(300 x 200 毫米,横向)处理小型周转箱时,采用脚踏控制的回料口能大大提升工作效率和人体工学。进来的运输料盒根据先进先出原则,从上面的进料点移动至卸料点。最后,回料口借助低成本自动化装置将小型周转箱自动输送至低处的流利条上。装料和卸料只需脚踏就能轻松控制。查看客户解决方案通过手动控制的低成本自动化装置实现人体工学物料搬运通过手动控制的低成本自动化装置实现人体工学物料搬运这款周转箱供应解决方案借助低成本自动化,轻松实现了工作台的补货工作。查看客户解决方案带牵引杆(可连接牵引车)的 5S 清洁装置带牵引杆(可连接牵引车)的 5S 清洁装置让生产区井井有条:这款清洁推车有多个挂钩,可固定簸箕和毛刷等各种清洁用具。查看客户解决方案符合 5S 现场管理法的紧凑型轻型清洁推车符合 5S 现场管理法的紧凑型轻型清洁推车CIP 清洁推车配有毛刷和簸箕等清洁用具,并用挂钩和支架系统固定在推车的一侧。查看客户解决方案紧凑型轻型清洁推车紧凑型轻型清洁推车CIP 清洁推车配有毛刷和簸箕等清洁用具,并用挂钩和支架系统固定在推车的一侧。查看客户解决方案D30 型材精益管系统搭建的 FIFO 支架D30 型材精益管系统搭建的 FIFO 支架这款 FIFO 支架有两个分拣层,能大幅提高内部物流的效率。这款基础型 FIFO 流动式料架的每个分拣层有三个倾斜的流利条,可存放小型周转箱。该内部物流解决方案(小型周转箱从背面进入)由精益生产装配系统中的铝型材搭建而成。查看客户解决方案精益生产 FIFO 支架精益生产 FIFO 支架这款 FIFO 支架有两个分拣层,能大幅提高内部物流的效率。这款基础型 FIFO 流动式料架的每个分拣层有三个倾斜的流利条,可存放小型周转箱。该内部物流解决方案(小型周转箱从背面进入)采用精益生产装配系统中的圆型材 6 系列 D30,以及 MB 工业铝型材装配系统中的矩形型材 8 系列。查看客户解决方案实现悬挂式物料运输的宽型 FIFO 支架实现悬挂式物料运输的宽型 FIFO 支架这款 FIFO 支架宽 1500 毫米,采用 D30 型材精益管系统,配有 item 悬挂输送带系统,确保物料运输符合人体工学。产品悬挂在滑块上,而滑块通过轨道(倾角 3°)运行至卸货点。这款支架有多个平行轨道,可运输电线、电缆或地垫等,也可供应顶棚等体积庞大的产品。使用 item 悬挂输送带系统可大大简化物料供应。查看客户解决方案实现悬挂式物料运输的超薄 FIFO 支架实现悬挂式物料运输的超薄 FIFO 支架这款 FIFO 支架宽 1000 毫米,采用 D30 型材精益管系统,配有 item 悬挂输送带系统,确保物料运输符合人体工学。产品悬挂在滑块上,而滑块通过轨道(3°倾角)运行至卸货点。它可用来运输不适合储存在运输料盒中的管道、电缆或地垫等。查看客户解决方案辊筒输送线 TR30辊筒输送线 TR30连接不同工作站时,低摩擦辊筒输送线 TR30 可简化料盒和货物的转运工作。它的输送滚轮比较宽,因此软底的周转箱和货物能在不同的工作站之间运输。该应用案例长度 3 米。输送线的长度、宽度和倾角可根据内部物流的具体要求单独配置。查看客户解决方案加长载重推车(长 3 米)加长载重推车(长 3 米)这款加长载重推车可用来运输长度不超过 3 米的物料。垂直固定的中心撑杆将每层支架分为两个独立的运输仓,并在运输时牢牢固定货物。这款加长载重推车配有 item 转向脚轮 D100,能轻松移动和牢牢固定,进而提升内部物流的效率。查看客户解决方案可存储小零件的双面材料供应架可存储小零件的双面材料供应架这款材料供应架适合存储小零件和小型周转箱。两侧(各五层)的滑动节 D30 可存放最多 20 个周转箱。独特的开放式设计方便用户操作料箱。查看客户解决方案可放置小型周转箱的精益生产支架可放置小型周转箱的精益生产支架这款支架采用 D30 型材精益管系统,可用来放置各种尺寸的标准小型周转箱,非常方便。它配有带侧挡板的 item 滑动条 D30,在内部物流中可大幅提升物料流的效率。低摩擦塑料轨道能轻松移动各种料盒,并保护型材表面。旋转杆具有良好的横向支撑作用,能简化搬运过程。查看客户解决方案可存储标准小型周转箱或纸箱的支架可存储标准小型周转箱或纸箱的支架这款固定式支架采用 D30 型材精益管系统,适合存储各种尺寸的标准小型周转箱。可使用物料分隔器 D30-55 来固定小型周转箱或纸箱。查看客户解决方案用 D30 型材精益管系统搭建的高位仓储支架用 D30 型材精益管系统搭建的高位仓储支架这款结构简约的固定式仓储货架采用精益生产装配系统的零部件,可根据特定的要求灵活调整。查看客户解决方案带工作台面和存储层的实用型手推车带工作台面和存储层的实用型手推车这款运输推车具有极高的灵活性,能满足各种生产系统的要求,并且符合看板原则。查看客户解决方案线边料车线边料车这款线边料车的脚轮可根据需要灵活调整,它有三层搁板,可用来运输各种零部件或物料,也能存储物品。查看客户解决方案轻型装配推车轻型装配推车这款可重新配置的装配推车包括三层搁板和一个用 D30 型材精益管系统搭建的框架,是运输各种零件、物料或开展简单装配工作的理想选择。推车的长宽高可根据工作过程的具体要求灵活定制。查看客户解决方案物料供应支架物料供应支架一款能提高生产物流效率的支架。查看客户解决方案人体工学 D30 支架人体工学 D30 支架这款移动式支架的两个进料层有特殊的卸货斜坡,并且每个进料层的高度都符合人体工学。查看客户解决方案带先进先出(FIFO)功能的灵活型运输推车带先进先出(FIFO)功能的灵活型运输推车框架由圆柱形轻质型材搭建而成,结构非常稳固。借助 item 创新型 D30 系列型材,组装工作可大幅简化。只需一把内六角扳手,就能完成结构组装。用户只需将流利条插入规定位置,中间存储支架就能应用在精益生产装配系统中了。查看客户解决方案

需要帮助或希望与 item 中国保持联系?

根据需求选择在线咨询、企业微信业务支持或关注 item 中国官方微信公众号。

企业微信

业务与项目支持

通过企业微信获取产品、应用及项目支持。

微信公众号

关注 item 中国

关注 item 中国官方微信公众号,获取新闻、解决方案及最新动态。

企业微信

业务与项目支持

通过企业微信获取产品、应用及项目支持。

用于联系 item 中国的企业微信二维码

使用企业微信扫描二维码,与 item 中国建立业务联系。

请保存二维码或截图后,在企业微信中从相册识别。

微信公众号

关注 item 中国

关注 item 中国官方微信公众号,获取新闻、解决方案及最新动态。

item 中国官方微信公众号二维码

使用微信扫描二维码,关注 item 中国。

请保存二维码或截图后,在微信中从相册识别。

在线登录服务尚未接入。请联系 item 中国获取 CAD 文件和工程数据。