客户解决方案 · 输送技术
码垛装置,配输送带,适用于 ABB 协作型机器人
ETS-08006
这款高效的码垛解决方案经过优化后,适用于 ABB 协作型机器人(与机器人安装板 8 系列 280x200 相连)。它的底座采用可扩展设计,从而为托盘提供了两个存储位置。与可自由配置的输送带搭配使用时,货物就能运输至机器人。

输送技术
客户解决方案
这款高效的码垛解决方案经过优化后,适用于 ABB 协作型机器人(与机器人安装板 8 系列 280x200 相连)。它的底座采用可扩展设计,从而为托盘提供了两个存储位置。与可自由配置的输送带搭配使用时,货物就能运输至机器人。
为了确保加工精度,可以用接地固定板 D80 将系统固定在地板上。托盘入口处的型材可安装传感器(可选),以确保操作空间的安全。
其它零部件可通过坚固的型材 8 系列 80x80 的槽轨进行安装。中央立柱可确保电缆布线整洁干净。
– 用型材 8 系列 80x80 搭建的框架使整个框架具有极高的刚性。
– 机器人立柱提供足够的空间,方便用户进行电缆管理
– 横向支架可连接传感器,确保工作区的安全
– 可集成各种类型和尺寸的输送带
请注意:用户必须根据解决方案的规模、运行模式和机器人型号,对稳定性和设计进行检查。
技术后续
查看技术目录应用
继续查看目录数据、相关组件、CAD 和下载入口。
继续探索
更多客户解决方案
浏览其他任务与应用背景下的具体方案。