客户解决方案 · 输送技术
倾斜 10°的平皮带输送带 – 非积放式
ETS-08012
这款倾斜 10°的平皮带输送带配有非积放式输送带,适用于散装物料和不稳定物体的上升运行。它的宽度为 320 毫米,能在有高度差的情况下轻松运输不同尺寸的货物,并确保安全。比如,它能将散装材料输送至材料缓冲口,或补偿与人体工学工作站之间的高度差。这款输送带长 2000 毫米,运输总负载最大为 50 公斤。它的最大线路负载为 25 公斤/米。

输送技术
客户解决方案
这款倾斜 10°的平皮带输送带配有非积放式输送带,适用于散装物料和不稳定物体的上升运行。它的宽度为 320 毫米,能在有高度差的情况下轻松运输不同尺寸的货物,并确保安全。比如,它能将散装材料输送至材料缓冲口,或补偿与人体工学工作站之间的高度差。这款输送带长 2000 毫米,运输总负载最大为 50 公斤。它的最大线路负载为 25 公斤/米。
平皮带输送带 8 系列 40 D 有积方式、非积放式和防静电输送带可供选择,并提供八种宽度(最大 400 毫米)和中心间距不超过 6000 毫米的各种尺寸。
工业输送带注意事项:
– 必须根据运输过程和运输材料的特性选择对应的电机。
– 背板框架须用纵向撑杆加固,并安装额外的背板框架,以提供 2000 毫米长的稳定支撑。– 不同的倾斜梯度、运输速度和输送材料,其对应的最大运输重量也有所不同,用户必须仔细检查。
– 平皮带输送带 8 系列 40 D-320,配非积放式皮带,其最大负载为 100 公斤,线路负载为 25 公斤/米。
继续探索
更多客户解决方案
浏览其他任务与应用背景下的具体方案。