客户解决方案 · 输送技术
基础型双同步输送带 – 防静电积放式皮带
ETS-08018
这款双同步输送带(总宽度 320 毫米,同步皮带宽 80 毫米)可运输和积放装有不稳定货物的周转箱。由于采用防静电同步皮带,因此也能通过防静电周转箱来运输敏感电子元件。借助积放式输送带,它还能将周转箱积放在指定位置,以便开展装配工作,以及拆卸和测试或设置缓冲区等任务。这款输送带长 2000 毫米,运输和处理的最大负载为 50 公斤。它的最大线路负载为 25 公斤/米。

输送技术
客户解决方案
这款双同步输送带(总宽度 320 毫米,同步皮带宽 80 毫米)可运输和积放装有不稳定货物的周转箱。由于采用防静电同步皮带,因此也能通过防静电周转箱来运输敏感电子元件。借助积放式输送带,它还能将周转箱积放在指定位置,以便开展装配工作,以及拆卸和测试或设置缓冲区等任务。这款输送带长 2000 毫米,运输和处理的最大负载为 50 公斤。它的最大线路负载为 25 公斤/米。
双同步输送带 8 系列 40 D 有积放式、非积放式和防静电同步皮带可供选择,并提供两种宽度和长度不超过 6000 毫米的各种尺寸。这款同步输送带配有钢绞线,坚固耐用,它还能运输重型工件,并且不会打滑。
工业输送带注意事项:
– 必须根据运输过程和运输材料的特性选择对应的电机。
– 背板框架须用纵向撑杆加固,并安装额外的背板框架,以提供 2000 毫米长的稳定支撑。
– 必须根据所运输零部件的规格检查静电安全合规性,并定期验证。
– 双同步输送带 8 系列 40 D-80,配有防静电积放式皮带,其最大负载为 50 公斤,线路负载为 25 公斤/米。
继续探索
更多客户解决方案
浏览其他任务与应用背景下的具体方案。