机器人工作站
为协作机器人及工业机器人打造灵活的工作站。
通过模块化机器人与运动控制解决方案,实现重复作业自动化,提升生产灵活性。
从协作机器人、AGV/AMR 配套结构到直线运动系统,item 模块化组件助您搭建灵活的自动化单元、集成运动机构,并根据生产需求灵活调整应用方案。
探索解决方案
为协作机器人及工业机器人打造灵活的工作站。
为 AGV/AMR 物料运输提供模块化结构。
组合直线导轨与驱动组件,满足多样化的运动应用需求。
浏览这一应用领域中已发布的客户解决方案。
MiR 底座在设计带无人驾驶运输系统的定制化内部物流解决方案时,item 的这款即用型底座会让您的工作事半功倍。这些工作平台经过优化,可与移动式机器人 MiR250 货架搬运车一起使用,并且它还考虑到了传感器技术、尺寸以及对接装置的规格。这意味着您可以完全专注于为您的项目设计增值的拣选和货架解决方案。借助 item 装配组件系统,您可将定制的顶部模块轻松地安装在底座上。查看客户解决方案
带底柜的移动式机器人工作站这款机器人工作站采用 8 系列型材,能为移动式协作型机器人提供最佳的运行条件。全覆盖式 item 槽轨台面形成一个灵活可变的工作表面,能满足协作型机器人的使用需求。外表面还有多个 8 系列槽轨,可安装各种配件或对结构进行扩展。查看客户解决方案
ABB 底座在设计带无人驾驶运输系统的定制化内部物流解决方案时,item 提供的这款即用型底座会让您事半功倍。查看客户解决方案
带可扩展工作台面的机器人工作站这款移动式机器人工作站配有功能强大的工作台面,台面上有连续的槽轨。此外,它还有两个可翻折的工作台面,能轻松扩展 1200 x 800 毫米的工作区域,方便自动化生产。查看客户解决方案
半封闭式机器人单元这款机器人单元有较大的工作区域,且三面用 PC 板封闭。因此,它可确保协作型机器人的生产过程安全可靠。与此同时,用户可在各个侧面观察机器人的生产过程。查看客户解决方案
顶部模块 – 带流利条的货架为了确保材料高效供应,这款适用于自动导引车(AGV)的顶部模块,其上下两层都配有流利条。带导轨的流利条专为尺寸 600 x 400 毫米的小型周转箱而设计。每一层流利条可运输四个小型周转箱。两边都有带止动器的流利条端头挂钩,牢牢固定负载。查看客户解决方案
顶部模块 – 拣货支架坚固耐用的供应支架由 MB 工业铝型材装配系统搭建而成,可使用自动导引车(AGV)运输各种货物。顶部模块可轻松调整,从而满足您内部物流的使用需求。查看客户解决方案
顶部模块 – 精益生产供应支架借助轻型供应支架,用户可使用自动导引车(AGV)运输和供应各种货物。这款顶部模块由 item 精益生产装配系统搭建而成。它的结构可根据所需的小型周转箱的尺寸、电缆等悬挂货物或小型零件的供应需要轻松地调整。查看客户解决方案
顶部模块 – 移动式工作台这款顶部模块适用于自动导引车(AGV),具有移动装配工业工作台的所有优点。带连续 8 系列槽轨的 item 槽轨台面可作为工作台面使用,它能轻松固定工装夹具和各种工件等附件。下层有足够的空间,可存放小型周转箱。查看客户解决方案
顶部模块 – 拣货支架这款拣货支架适用于自动导引车(AGV),可运输 18 个尺寸 600 x 400 毫米的标准小型周转箱。搁板的倾斜式设计可确保材料和运输盒的存储和移除符合人体工学。借助合页式角件,顶部模块的搁板可单独对齐。查看客户解决方案
顶部模块 – 运输支架这款运输支架适用于纸箱和小型周转箱,它可通过自动导引车(AGV)实现自动化物料流。为了实现高效的内部物流,货物通过不同尺寸的料盒(放在三个存储层上)输送至拣选点。搁板周围有一条轨道,可在运输过程中固定货物。中间安装的型材可防止料盒在各存储层内移动。查看客户解决方案
顶部模块 – 适用于欧标托盘和网状盒的运输框架使用移动式机器人顶部模块,用户可运输欧标托盘、网状盒以及带自动导引车(AGV)的自支撑支架。转角的堆垛导轨可补偿轻微的错位,并将运输货物牢牢地固定在稳定的支撑框架上(支撑框架与移动式机器人牢牢相连)。查看客户解决方案根据需求选择在线咨询、企业微信业务支持或关注 item 中国官方微信公众号。