Camere bianche: sicure e modulari

La produzione in condizioni di camera bianca richiede un’affidabile integrazione di numerose misure.

Il sistema dei componenti è il più completo nel suo genere. Nel reparto di produzione, infatti, i componenti idonei all’uso in camera bianca offrono tutta la libertà necessaria per realizzare cabine di processo con la forma, le dimensioni e la dotazione desiderate. Le soluzioni per camera bianca così ottenute rispondono ai requisiti della norma ISO 14644-1 fino alla classe di purezza ISO 2. Inoltre è possibile progettare postazioni di lavoro in camera bianca antistatiche, ergonomiche e dotate di funzionalità personalizzate.

Soluzioni per camera bianca affidabili e modulari

Sicure:
soluzioni per camera bianca fino alla classe di purezza ISO 2
Compatibili:
ampia scelta dei componenti idonei all’uso in camera bianca
Personalizzate:
tutti i dettagli si adattano in modo flessibile al processo
Affidabili:
sistemi filtranti di ultima generazione e superfici facili da pulire

Ideale per applicazioni in camera bianca

Cabine macchina con unità filtro ventola e ricircolo dell'aria

  • Questa cabina di processo per applicazioni in camera bianca si basa su profilati XMS con canalina portacavi integrata e superfici chiuse facili da pulire. L’unità filtro ventola genera un flusso di spostamento laminare ad elevata purezza, che attraversa l'area di lavoro e viene ricondotto all’unità filtro ventola attraverso la parete posteriore.

Cabina per flusso laminare con tavolo da lavoro regolabile in altezza

  • Consente di produrre in modo efficiente, ergonomico e, se necessario, sicuro dal punto di vista ESD utilizzando una postazione di lavoro idonea all’uso in camera bianca fino alla classe ISO n. 5. Il tavolo da lavoro regolabile in altezza utilizza una superficie di lavoro in lamiera forata di acciaio inossidabile, in modo che il flusso di spostamento venga convogliato fuori senza turbolenze. La cappa integrata può essere adattata con precisione al processo di produzione.

Cabina parziale per camera bianca con più unità filtro ventola

  • Una cabina parziale consente di creare una cabina per la postazione di lavoro nelle dimensioni desiderate. Nel soffitto possono essere integrate diverse unità filtro ventola per creare un flusso di spostamento continuo con aria pura in tutta l’area.

Cabina per flusso mobile con sottostruttura integrata

  • In questa cabina per flusso laminare compatta ed efficiente in termini di costi, la cappa e l’intelaiatura sono unite a formare un tutt’uno. Il modello di base può essere ampliato senza difficoltà. Anche le dimensioni dell'area di lavoro si regolano facilmente. Sostituendo i piedini di appoggio con le ruote, si ottiene una cabina per flusso mobile che migliora la flessibilità in produzione.

Tavolo da lavoro per camera bianca

  • Questo tavolo da lavoro è perfetto per processi di produzione manuale in condizioni di camera bianca. Le coperture delle scanalature rendono il tavolo particolarmente facile da pulire. Inoltre, è stato scelto un piano di lavoro senza anima in legno. I bracci orientabili e la predisposizione degli attrezzi con sistema toolpanel® migliorano l’ordine e l’ergonomia della postazione di lavoro.

Scoprite i componenti e le applicazioni dell'e-paper interattivo

Elevata efficacia filtrante con l’unità filtro ventola 1200x600

L’unità filtro ventola 1200x600 pronta per il collegamento rimuove il 99,995% delle particelle dall’aria ambiente. L’efficacia filtrante del prefiltro M5 e del filtro principale HEPA H14 è verificata a norma EN 1822. La guarnizione di tenuta, in corrispondenza del filtro principale, sigilla il soffitto proteggendolo dalla polvere.

Il ventilatore radiale integrato genera un flusso di spostamento laminare con una portata nominale in volume di 997 m³/h. La potenza dell’unità filtro ventola si regola senza difficoltà con l’ausilio del set di avvio unità filtro ventola o del set di installazione modulo a flusso.

PRODOTTO

Elevata efficacia filtrante con l’unità filtro ventola 1200x600
Massima sicurezza di fissaggio degli elementi piani con il nuovo sistema di intelaiatura X 8

Massima sicurezza di fissaggio degli elementi piani con il nuovo sistema di intelaiatura X 8

Il sistema di intelaiatura è un fissaggio modulare per elementi piani idoneo all’uso in camera bianca. Collegando insieme il profilato di base, le coperture in alluminio e le guarnizioni si ottengono superfici semplici da pulire ideali per l’impiego in camera bianca.

Sono possibili diverse tipologie di pareti: a uno strato, a due strati o a sandwich. Inoltre è utilizzato per la costruzione di pareti e soffitti. Nell’area del soffitto, grazie alla portata elevata, il sistema di intelaiatura funge anche da appoggio per l’unità filtro ventola o per elementi piani chiusi.

Basi e regolamenti delle camere bianche

Quali norme e regolamenti sono rilevanti per le camere bianche?

Nella moderna produzione, le camere bianche tecniche assolvono a diversi compiti. Le norme di buona fabbricazione (GMP - good manufacturing practice) e la DIN EN ISO 14644-1 sono i due regolamenti principali in materia di applicazioni in camera bianca. Oltre a questi esistono numerosi standard e direttive specifici di settore. Un corso di formazione online gratuito di item Academy offre una panoramica completa delle basi e dei campi di applicazione, perché non tutti i processi in camera bianca presentano gli stessi requisiti.

In cosa differiscono la norma ISO 14644-1 e la direttiva GMP?

La norma ISO 14644-1 si concentra sulle particelle aerotrasportate. La direttiva GMP, invece, prende in considerazione anche la contaminazione microbiologica. Per quanto riguarda i valori limite relativi alle particelle aerotrasportate, le classi GMP da A a D si orientano alle classi di camera bianca ISO da 1 a 9. Differenze e approcci comuni sono illustrati in un corso di formazione online interattivo disponibile in item Academy, dove vengono trattati anche aspetti pratici quali la progettazione della camera bianca e l'influenza del degassamento e del flusso d'aria.

Desideri una consulenza personalizzata?

it
Lingua
Paese
Svizzera
Trova il distributore