Cabina per flusso laminare con tavolo da lavoro regolabile in altezza

Cabina per flusso laminare con tavolo da lavoro regolabile in altezza

EX-01494

Consente di produrre in modo efficiente ed ergonomico utilizzando una postazione di lavoro idonea all’uso in camera bianca fino alla classe ISO n. 5. Il tavolo da lavoro regolabile in altezza utilizza una superficie di lavoro in lamiera forata di acciaio inossidabile in modo che il flusso di spostamento a bassa turbolenza della cabina venga convogliato fuori senza turbolenze. Nell'area di lavoro è possibile integrare i bracci orientabili per la predisposizione dei materiali e degli utensili delle postazioni di lavoro.

Download

EX-01494.step
9 MB
EX-01494_3D-PDF.pdf
1 MB

Desideri una consulenza personalizzata?

Richiedi progetto

Ti aiutiamo a progettare le tue idee.
In modo personalizzato e altamente efficiente.

Configura

Esegui la progettazione online quando vuoi, in modo semplice e personalizzato

Catalogo online

Benvenuti nel catalogo online di item. Qui puoi trovare tutte le informazioni sui oltre 3.500 componenti del Sistema MB.

it
Lingua
Paese
Svizzera
Trova il distributore