Soluzioni per cobot e robot item: ecco i vantaggi

Sistema di componenti completo
Numerosi componenti
standard
Modulare e ampliabile

Integrazione dei cobot con la tecnica dei profilati di alluminio item

Celle, intelaiature, tavoli per robot e tanto altro.

Indipendentemente dal fatto che i cobot vengano impiegati per la collaborazione tra essere umano e robot o per la produzione autonoma di piccole serie, item permette di integrare i robot leggeri nella produzione in modo sicuro e flessibile. Le possibilità spaziano dalle celle mobili alle intelaiature modulari, fino ai tavoli ampliabili per robot, e non solo. Scegliete le nostre soluzioni standard, personalizzatele oppure progettate la vostra soluzione specifica sulla base della nostra comprovata tecnica dei profilati di alluminio.

Esempi di applicazioni nel campo della robotica

Postazione di lavoro collaborativa con dotazione completa

  • Collaborazione perfetta: Questo tavolo da lavoro realizzato con il consueto sistema per postazioni di lavoro presenta quattro colonne di sollevamento regolabili in altezza elettricamente a cui si aggiunge, nella parte posteriore, un robusto profilato con scanalature 8 per il fissaggio di un cobot.

Isola per robot con porte

  • Regolazione a 360 gradi: In questa isola per robot, l’intelaiatura realizzata con i profilati 8 funge da armadiatura con rivestimento e porta. Ad esempio può custodire l’unità di comando in modo sicuro.

Tavolo da lavoro ampliabile per l’integrazione di un cobot

  • Perfetto per essere attrezzato: il tavolo da lavoro dotato di alzata con altezza dimezzata può essere ampliato in diversi modi: in primo luogo, il piano per tavolo in compensato multistrato di faggio può essere integrato con un robusto profilato 8 160x40 o con il profilato 8 200x40 per il fissaggio di un cobot.

Cabina compatta per applicazioni rotative

  • Compatto involucro macchina per bracci robotizzati, piccole tavole rotanti o altre applicazioni rotative. Il livello di processo e quello di approvvigionamento sono separati e accessibili tramite quattro diverse porte.

item Recinzione di protezione E

  • Come tutte le soluzioni item, la recinzione E è flessibile, sicura e conforme alla Direttiva Macchine: La struttura è in policarbonato infrangibile dello spessore di 4 mm, e può essere fissata in modo semplice e sicuro alle guide scorrevoli 8 40x40 E mediante le sospensioni di sicurezza 8-8. Le sospensioni di sicurezza consentono di vedere subito se il campo di protezione è chiuso o aperto.
Tavoli per robot e colonne per cobot  Fissi, mobili, integrabili

Tavoli per robot e colonne per cobot Fissi, mobili, integrabili

La filosofia modulare item permette di progettare esattamente la base per cobot richiesta. Un tavolo ampliabile per la collaborazione tra essere umano e robot che si integra senza soluzione di continuità nel sistema per postazioni di lavoro item. Colonne per cobot ancorate a terra o mobili su ruote che possono essere conservate in poco spazio. Celle o intelaiature per robot con canaline portacavi integrate e armadiatura in cui conservare comodamente l’unità di comando e gli accessori del robot.

GUARDA GLI ESEMPI DI APPLICAZIONI

Recinzione di protezione per robot Solida e sicura ai sensi della Direttiva Macchine

In alcune applicazioni robotiche è necessario separare l’area di lavoro del robot da quella delle persone, ad esempio mediante una recinzione di protezione. A seconda dei desideri e dell’applicazione, item offre diverse soluzioni: le recinzioni di protezione per robot con griglia ondulata sono particolarmente indicate per i dispositivi di protezione di grandi dimensioni con rientranze per i trasferimenti di materiale. In alternativa, le celle per robot con pannelli in policarbonato infrangibile trasparente offrono un’ottima visibilità dei processi.

GUARDA GLI ESEMPI DI APPLICAZIONI

MAGGIORI INFORMAZIONI sulle pareti di protezione e divisorie

Recinzione di protezione per robot  Solida e sicura ai sensi della Direttiva Macchine
Celle per robot e cabine macchina chiuse  Guida per cavi integrata e porta a chiusura ermetica

Celle per robot e cabine macchina chiuse Guida per cavi integrata e porta a chiusura ermetica

Quando l’applicazione robotica autonoma produce rumore e sporcizia è possibile optare per una cella per robot o una cabina macchina chiuse. Con item è possibile realizzare cabine per robot parziali o con protezione perimetrale. Date un’occhiata alla serie XMS item. Poiché i profilati dispongono di coperture rimovibili, i cavi e le linee di alimentazione possono essere integrati senza difficoltà dall’interno o dall’esterno. Grazie alla chiusura ermetica di serie, rumore e polvere non possono né entrare, né uscire.

 

GUARDA GLI ESEMPI DI APPLICAZIONI

MAGGIORI INFORMAZIONI sulla serie XMS

Macchina o quasi-macchina?

Questa guida gratuita illustra tutti gli aspetti che devono essere tenuti in considerazione per realizzare e implementare in modo sicuro applicazioni robotiche indipendenti e collaborative. Otterrete un quadro preciso delle norme applicabili e scoprirete di cosa tenere conto in sede di valutazione e riduzione dei rischi.

 

SCARICA la guida

Macchina o quasi-macchina?
Calcolo della stabilità delle basi per robot

Calcolo della stabilità delle basi per robot

Tutte le basi per robot devono essere controllate in termini di stabilità. La nostra guida gratuita illustra come calcolare la stabilità delle celle mobili, dei tavoli e dei carrelli per robot, indipendentemente dal fatto che si tratti di una soluzione preconfezionata o di una base per robot personalizzata.

 

SCARICA ORA SENZA ALCUN COSTO

State progettando una struttura?

Avete bisogno di applicazioni robotiche realizzate con i componenti item oppure state progettando un processo complesso nel reparto di produzione? Saremo lieti di assistervi direttamente o attraverso la nostra rete di partner competenti itempluspartner.

RICHIEDI SUBITO IL PROGETTO

Desideri una consulenza personalizzata?

it
Lingua
Paese
Svizzera
Trova il distributore