i vantaggi

Costruzioni modulari personalizzate
Elevata flessibilità e design pulito
Costi di montaggio contenuti grazie alle funzioni integrate
Pulizia e sicurezza per una protezione completa

Vincitrice del "German Design Award 2014"! 

 

Il Consiglio per il design ha scelto i 100 prodotti migliori del 2014 tra 1900 candidature suddivise in 10 categorie e ha premiato la Serie XMS di item.

Vincitrice del "iF product design award"!

 

La Serie XMS ha ottenuto anche il premio internazionale per il design "iF product design award 2013".

Ridurre i costi di sviluppo

Ridurre i costi di sviluppo

I moduli macchina XMS offrono numerose funzioni di serie. Elementi altamente funzionali come le canaline portacavi non devono essere progettati, ordinati e montati in un secondo momento. Questo riduce il numero dei componenti necessari e, come diretta conseguenza, i costi di montaggio e di progettazione.

Costruire in maniera modulare

I moduli macchina XMS permettono di terminare la macchina più velocemente senza pregiudicare la libertà in termini di design. Che si tratti di cabine tonde o squadrate, lunghe o compatte, tutti i moduli sono caratterizzati da superfici facili da pulire e, grazie ai raggi di curva minimi, permettono di passare da un profilato all’altro senza soluzione di continuità.

Scopri tutta la varietà disponibile

Costruire in maniera modulare
Protezione completa

Protezione completa

I moduli macchina XMS sono disponibili con canaline portacavi integrate di diversi formati. I cavi, singoli o in fasci, rimangono all’interno dei profilati in alluminio in modo ordinato, protetti e all’occorrenza separati gli uni dagli altri. È possibile integrare senza difficoltà anche canaline portacavi aggiuntive in plastica antirottura. Le calotte e le uscite integrabili promuovono l’ordine e la sicurezza all’interno della macchina.

Vai alla panoramica delle canaline

Semplificare gli accessi

Sicurezza macchina intelligente: gli speciali profilati per porta della Serie XMS permettono di realizzare senza sforzo porte, sportelli e aperture di servizio dalla chiusura estremamente precisa, indipendentemente dalle dimensioni. I profilati di tenuta integrati escludono eventuali vibrazioni e impediscono la penetrazione della polvere. È possibile montare senza difficoltà anche sportelli o altri elementi piani.

Vai al Catalogo online

Semplificare gli accessi
Garantire la pulizia

Garantire la pulizia

Le cabine macchina realizzate con i profilati XMS contribuiscono alla pulizia e alla silenziosità dell’ambiente di lavoro. Grazie alle scanalature di guarnizione di serie la polvere e la sporcizia non possono entrare, e nemmeno uscire. Inoltre, i rumori vengono isolati efficacemente. Alla pulizia dell’ambiente di lavoro contribuiscono anche le intelaiature elastiche per elementi piani e le superfici esterne chiuse dei profilati in alluminio. 

La Serie XMS nei dettagli

Desideri una consulenza personalizzata?

it
Lingua
Paese
Svizzera
Trova il distributore